ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
【特長】・陳列什器オプションパーツです・陳列什器に引っ掛けて商品の陳列・保管が出来る棚板です・ブラケッ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,199円 ( 3,519円 ) | 10日目 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 3日目 |
3,098円 ( 3,408円 ) | 60日目 |
3,496円 ( 3,846円 ) | 10日目 |
4,773円 ( 5,250円 ) | 15日目 |
2,691円 ( 2,960円 ) | 11日目 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 11日目 |
3,474円 ( 3,821円 ) | 11日目 |
5,101円 ( 5,611円 ) | 15日目 |
3,375円 ( 3,713円 ) | 15日目 |
3,701円 ( 4,071円 ) | 11日目 |
4,060円 ( 4,466円 ) | 11日目 |
4,621円 ( 5,083円 ) | 16日目 |
5,999円 ( 6,599円 ) | 15日目 |
【特長】
・陳列什器オプションパーツです
・陳列什器に引っ掛けて商品の陳列・保管が出来る棚板です
・ブラケットの取り付けの調整で0°・15°・30°に角度調整ができます
【材質】
・スチール(粉体塗装)
・棚板×1・ブラケット×2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フリーハンガーラック
0通常価格(税別):43,242円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~