ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク3000シリーズオプション用吸水カバー・吸水パッド

通常単価(税別)
1,317
税込単価
1,449
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです・防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装...

詳細を確認
  • 適合機種
    HF-50シリーズ
  • JANコード
    4550309083427
  • トラスココード
    218-0806
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 品名
    吸水カバー

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

587
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

587の仕様・寸法情報

適合機種
HF-50シリーズ
JANコード
4550309083427
トラスココード
218-0806
質量(g)
20.000
材質1
ポリプロピレン
品名
吸水カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
587
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,317
( 1,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです
・防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して面体からの液滴落下を防ぎます
・防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー
【用途】
・面体からの液滴落下対策に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク3000シリーズオプション用吸水カバー・吸水パッドの型番587のページです。 型番587に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク3000シリーズオプション用吸水カバー・吸水パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク3000シリーズオプション用吸水カバー・吸水パッド
コンビネーション吸収缶
補充用サッカリン液
防毒マスク 6500シリーズ オプション
トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1887
トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1837
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,31779518,195883 -572615
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目6日目
適合機種HF-50シリーズ3000シリーズ、HF-50シリーズ----
JANコード455030908342745493959708724550309397180---
トラスココード218-0806194-8704697-8830---
質量(g)20.00090450.0---
材質1ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました