ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク直結式小型

通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円
通常出荷日:1日目

【特長】・防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して、面体からの液滴落下を防ぎます・防毒マスクH...

詳細を確認
  • 適合機種
    HF-50シリーズ
  • JANコード
    4550309083434
  • トラスココード
    218-0805
  • 質量(g)
    21.000
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

589
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

589の仕様・寸法情報

適合機種
HF-50シリーズ
JANコード
4550309083434
トラスココード
218-0805
質量(g)
21.000
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
589
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941円
( 2,135円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して、面体からの液滴落下を防ぎます
・防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー
【用途】
・面体からの液滴落下対策に
【材質】
・ポリプロピレン
・吸水カバー587×1個
・吸水パッド386J×10枚

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク直結式小型の型番589のページです。 型番589に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク直結式小型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク直結式小型
コンビネーション吸収缶
補充用サッカリン液
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き
直結式小型防毒マスク 吸収缶
直結式小型防毒マスク用吸収缶 CAシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所アズワン
通常価格1,941円821円18,668円6,360円656円 -966円 -
通常出荷日1日目1日目4日目5日目1日目〜1日目〜
適合機種HF-50シリーズ3000シリーズ、HF-50シリーズ----
JANコード4550309083434454939597087245503093971804549395645237--
トラスココード218-0805194-8704697-8830423-4489--
質量(g)21.00090450.0115.000--
材質1ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました