ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TR-830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-830の仕様・寸法情報

適合機種
TR-800シリーズ
JANコード
4549395977710
トラスココード
194-9972
質量(g)
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,210円
( 245,531円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです
・3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります
【用途】
・製薬企業などの粉体取扱作業に

ご注意

  • 充電器(TR-641J)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリーの型番TR-830のページです。 型番TR-830に関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用プレフィルター
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用風量計
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格223,210円56,659円234,284円21,058円6,410円7,322円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
適合機種TR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズ
JANコード454939597771045493959777274549395977697005113137345745493959777650051141567075
トラスココード194-9972194-9973194-9964194-9976194-9970194-9975
質量(g)700600.0762.070030053.000
よく一緒に購入される商品

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました