ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TR-641J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-641Jの仕様・寸法情報

適合機種
TR-800シリーズ
JANコード
4549395977727
トラスココード
194-9973
質量(g)
600.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-641J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,659円
( 62,325円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3MバーサフローバッテリーTR-830の専用充電器です
・3M バーサフロー バッテリーTR-830は別売りとなります
【用途】
・製薬企業などの粉体取扱作業に

ご注意

  • バッテリー(TR-830)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズの型番TR-641Jのページです。 型番TR-641Jに関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用プレフィルター
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用風量計
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格56,659円234,284円223,210円21,058円6,410円7,322円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
適合機種TR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズ
JANコード454939597772745493959776974549395977710005113137345745493959777650051141567075
トラスココード194-9973194-9964194-9972194-9976194-9970194-9975
質量(g)600.0762.070070030053.000
よく一緒に購入される商品

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました