17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用風量計

通常単価(税別)
6,578円
税込単価
7,236円
通常出荷日:19日目

【特長】・3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です【用途】・製薬企業などの粉体取扱作業...

詳細を確認
  • 適合機種
    TR-800シリーズ
  • JANコード
    0051141567075
  • トラスココード
    194-9975
  • 質量(g)
    53.000

型番:

TR-971
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-971の仕様・寸法情報

適合機種
TR-800シリーズ
JANコード
0051141567075
トラスココード
194-9975
質量(g)
53.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-971
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,578円
( 7,236円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です
【用途】
・製薬企業などの粉体取扱作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用風量計の型番TR-971のページです。 型番TR-971に関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用風量計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用風量計
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用プレフィルター
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,578円210,493円50,904円18,918円200,525円5,758円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
適合機種TR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズ
JANコード005114156707545493959776974549395977727005113137345745493959777104549395977765
トラスココード194-9975194-9964194-9973194-9976194-9972194-9970
質量(g)53.000762.0600.0700700300
よく一緒に購入される商品

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました