17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用スパッタカバー

通常単価(税別)
6,155
税込単価
6,771
通常出荷日:19日目

【特長】・3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のスパッタカバーです【用途】・製薬企業などの粉体...

詳細を確認
  • 適合機種
    TR-800シリーズ
  • JANコード
    0051131373556
  • トラスココード
    194-9971
  • 質量(g)
    39.000

型番:

TR-662
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-662の仕様・寸法情報

適合機種
TR-800シリーズ
JANコード
0051131373556
トラスココード
194-9971
質量(g)
39.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-662
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,155
( 6,771 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のスパッタカバーです
【用途】
・製薬企業などの粉体取扱作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用スパッタカバーの型番TR-662のページです。 型番TR-662に関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用スパッタカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用スパッタカバー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用プレフィルター
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,155218,86052,11016,784218,8604,665
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
適合機種TR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズTR-800シリーズ
JANコード005113137355645493959776974549395977727005113137345745493959777104549395977765
トラスココード194-9971194-9964194-9973194-9976194-9972194-9970
質量(g)39.000762.0600.0700700300

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト