17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

門型洗車機専用Kワックス

通常単価(税別)
11,614円
税込単価
12,775円
通常出荷日:4日目

【特長】・カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます・配管の詰まりを抑制した設計です・洗車機用...

詳細を確認
  • 容量(L)
    20
  • JANコード
    4972796212133
  • 質量(g)
    21000.0
  • トラスココード
    177-8779
  • 材質1
    カルナバロウ
  • 材質2
    固形パラフィン
  • 材質3
    鉱油
  • 材質4
    陽イオン系界面活性剤

型番:

21-213
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

21-213の仕様・寸法情報

容量(L)
20
JANコード
4972796212133
質量(g)
21000.0
トラスココード
177-8779
材質1
カルナバロウ
材質2
固形パラフィン
材質3
鉱油
材質4
陽イオン系界面活性剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,614円
( 12,775円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます
・配管の詰まりを抑制した設計です
・洗車機用ワックス
【材質】
・カルナバロウ
・固形パラフィン
・鉱油
・陽イオン系界面活性剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

門型洗車機専用Kワックスの型番21-213のページです。 型番21-213に関する仕様情報を記載しております。
門型洗車機専用Kワックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
門型洗車機専用Kワックス
コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L
樹脂ワックス“グリーンプラスワックスEX”
ボンドワックス エコパック専用容器
樹脂ワックス"コンクリートシーラー"
水性ワックスSS
メーカー古河薬品工業山崎産業ディバーシーBOND WAXディバーシー山崎産業
通常価格11,614円13,118円23,598円1,592円29,265円2,487円
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目1日目
容量(L)20-----
JANコード4972796212133-----
質量(g)21000.0-----
トラスココード177-8779-----
材質1カルナバロウ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました