17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレコーナー用脱臭ポリ袋【100個入り】

通常単価(税別)
1,019
税込単価
1,121
通常出荷日:1日目

【特長】・脱臭効果がある、中身の見えづらいポリ袋です・トイレコーナー用におすすめのサイズです【材質】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4547345038023
  • 質量(g)
    10.0
  • トラスココード
    196-1457
  • 材質1
    低密度ポリエチレン

型番:

N141J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

N141Jの仕様・寸法情報

JANコード
4547345038023
質量(g)
10.0
トラスココード
196-1457
材質1
低密度ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N141J
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,019
( 1,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱臭効果がある、中身の見えづらいポリ袋です
・トイレコーナー用におすすめのサイズです
【材質】
・低密度ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレコーナー用脱臭ポリ袋の型番N141Jのページです。 型番N141Jに関する仕様情報を記載しております。
トイレコーナー用脱臭ポリ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレコーナー用脱臭ポリ袋
ゴミ袋 HD半透明
レジ袋
ゴミ袋 LDD透明
ゴミ袋 LDD白半透明
ゴミ袋 小分け包装タイプ
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)
通常価格1,0191,909 -1,135 -4,010 -2,701 -201 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
半透明-透明白半透明-
JANコード4547345038023-----
質量(g)10.0-----
トラスココード196-1457-----
材質1低密度ポリエチレン高密度ポリエチレン-低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト