ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチクレーン チェンブロックセット

通常単価(税別)
213,322円
税込単価
234,654円
通常出荷日:19日目

【特長】・お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができ、軽く巻けます・荷物を吊り上げたまま移動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式
  • 定格荷重 (t)
    0.1 / 0.2
  • アーム長さ (m)
    0.84 / 0.64
  • 全高(mm)
    2065
  • 全長(mm)
    1170
  • 全幅(mm)
    737
  • 揚程(m)
    1.74
  • 質量(g)
    58000.0
  • トラスココード
    635-5410
  • 足高さ (mm)
    150
  • チェーンブロック定格荷重 (t)
    0.2
  • チェーンブロック揚程 (m)
    5
  • チェーンブロック巻上速度 (m/min)
    1.8
  • セット内容
    マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)

ご注意

  • 電動ドライバーは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMC0201SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TMC0201SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式
定格荷重(t)
0.1 ~ 0.2
アーム長さ(m)
0.64 ~ 0.84
全高(mm)
2065
全長(mm)
1170
全幅(mm)
737
揚程(m)
1.74
質量(g)
58000.0
トラスココード
635-5410
足高さ(mm)
150
チェーンブロック定格荷重(t)
0.2
チェーンブロック揚程(m)
5
チェーンブロック巻上速度(m/min)
1.8
セット内容
マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMC0201SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,322円
( 234,654円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができ、軽く巻けます
・荷物を吊り上げたまま移動が可能です
・移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます
・アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます
・アーム長さは2段階調節式です
・アーム長さ通常時200kg、延長時100kgまで吊り上げ可能です
【用途】
・クレーン設備のない作業現場に

ご注意

  • 電動ドライバーは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクレーン チェンブロックセットの型番TMC0201SETのページです。 型番TMC0201SETに関する仕様情報を記載しております。
マルチクレーン チェンブロックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクレーン チェンブロックセット
マルチクレーン
マルチクレーン(軽量型)
マルチクレーン(低床型)
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ
1tエンジンクレーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山スーパーツールスーパーツールスーパーツールバーコ
通常価格213,322円117,220円124,209円 -130,386円 -198,076円 -91,401円
通常出荷日19日目19日目1日目9日目19日目4日目
商品タイプ移動式移動式移動式移動式-移動式
定格荷重(t)0.1 / 0.20.1 / 0.2---1
アーム長さ(m)0.84 / 0.640.84 / 0.64---1175 / 1.175
全高(mm)20652065----
全長(mm)11701170----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました