ファクトリーサプライ用品技術窓口

油汚れとり・シール剥がし・ガムとり

  • 商品タイプ
    はく離剤
  • 用途
    その他
  • 容量 (ml)
    200
  • トラスココード
    176-4889
  • JANコード
    4529452080010
  • 質量(g)
    206.000
  • 用途詳細
    油汚れ、ガムとりに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0904039
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0904039の仕様・寸法情報

商品タイプ
はく離剤
用途
その他
容量(ml)
200
トラスココード
176-4889
JANコード
4529452080010
質量(g)
206.000
用途詳細
油汚れ、ガムとりに
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0904039
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,459円
( 1,605円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡タイプなので液ダレがなく、垂直面もOKです
【用途】
・油汚れ、ガムとりに
・頑固なシールのノリ跡に
・落書きに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油汚れとり・シール剥がし・ガムとりの型番0904039のページです。 型番0904039に関する仕様情報を記載しております。
油汚れとり・シール剥がし・ガムとりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油汚れとり・シール剥がし・ガムとり
虫とりクリーナー
鉱物油用中性洗剤 ZERO-K
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kg
メーカー日本マルセルエステーヤナギ研究所グリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,459円1,099円17,918円56,949円40,366円14,190円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目11日目11日目
商品タイプはく離剤クリーナー洗剤---
用途その他その他機械、部品、設備、床用---
容量(ml)200-----
トラスココード176-4889-----
JANコード4529452080010-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました