ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • タイプ
    1点ビス止め
  • JANコード
    4989999809725
  • トラスココード
    207-6078
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • 適合ロープ径(mm)
    1.0~1.2
  • 使用荷重(kg)φ1.0
    8
  • 使用荷重(kg)φ1.2
    10
  • ねじ穴径(mm)
    3.5
  • 適合ビス径(mm)
    3.0
  • 商品タイプ詳細
    ワイヤー吊りパーツ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TAD-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TAD-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
タイプ
1点ビス止め
JANコード
4989999809725
トラスココード
207-6078
質量(g)
10
材質1
亜鉛ダイカスト
適合ロープ径(mm)
1.0~1.2
使用荷重(kg)φ1.0
8
使用荷重(kg)φ1.2
10
ねじ穴径(mm)
3.5
適合ビス径(mm)
3.0
商品タイプ詳細
ワイヤー吊りパーツ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボード等の側面にビス1本で固定します
・ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます
【用途】
・ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定
・額吊りやパネル吊りに
【材質】
・亜鉛ダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止めの型番TAD-1のページです。 型番TAD-1に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ おねじ
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
ワイヤ吊りパーツ リング
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,053円1,244円1,463円1,016円938円1,014円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
タイプ1点ビス止め2点ビス止め4点ビス止め組み込みボード埋め込みリング
JANコード498999980972549899998097014989999809718498999980975649899998097494989999809688
トラスココード207-6078207-6086207-6089207-6081207-6082207-6084
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました