ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド【2個入り】

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • タイプ
    ワイヤーエンド
  • JANコード
    4989999809732
  • トラスココード
    207-6087
  • 質量(g)
    1
  • 材質1
    真鍮
  • 適合ロープ径(mm)
    0.6~1.5
  • 商品タイプ詳細
    ワイヤー吊りパーツ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。

型番:

TCE-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

TCE-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
タイプ
ワイヤーエンド
JANコード
4989999809732
トラスココード
207-6087
質量(g)
1
材質1
真鍮
適合ロープ径(mm)
0.6~1.5
商品タイプ詳細
ワイヤー吊りパーツ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCE-10
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013円
( 1,114円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します
【用途】
・切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に
【材質】
・真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンドの型番TCE-10のページです。 型番TCE-10に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド
ワイヤ吊りパーツ おねじ
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,013円1,016円938円1,244円1,053円1,463円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
タイプワイヤーエンド組み込みボード埋め込み2点ビス止め1点ビス止め4点ビス止め
JANコード498999980973249899998097564989999809749498999980970149899998097254989999809718
トラスココード207-6087207-6081207-6082207-6086207-6078207-6089
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました