17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型保護メガネ

通常単価(税別)
3,357
税込単価
3,693
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズと、通気性に優れたベンチレーションシステムを採用してい...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492040113
  • トラスココード
    225-9932
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • テンプルカラー
    ブラック
  • 高さ(mm)
    49
  • 幅(mm)
    160
  • 長さ(mm)
    130

型番:

RS-XBL-RPF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-XBL-RPFの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
防傷加工
JANコード
4541492040113
トラスココード
225-9932
防曇加工
質量(g)
28.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
テンプルカラー
ブラック
高さ(mm)
49
幅(mm)
160
長さ(mm)
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-XBL-RPF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,357
( 3,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズと、通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネの型番RS-XBL-RPFのページです。 型番RS-XBL-RPFに関する仕様情報を記載しております。
二眼型保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型保護メガネ
二眼型保護メガネRV710
二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格3,3572,7753,6671,5572,8563,357
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色ブラックブラックスケルトンスモークブラックブルーブルー
防傷加工-
JANコード454149204011345414920030574541492002265454149200161945414920032864541492002050
トラスココード225-9932225-9925700-1705225-9894538-0053225-9918

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト