ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ(防曇)RC170B

  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
    〇
  • 防傷加工
    〇
  • JANコード
    4541492003125
  • トラスココード
    225-9898
  • 防曇加工
    〇
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • テンプルカラー
    ブルー
  • ノーズパッド
    〇
  • 高さ(mm)
    49
  • 幅(mm)
    151
  • 長さ(mm)
    151

型番:

RC-170B-VF-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RC-170B-VF-Pの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
角度調整
〇
防傷加工
〇
JANコード
4541492003125
トラスココード
225-9898
防曇加工
〇
質量(g)
28.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
コーティング
VF-P(防曇)
テンプルカラー
ブルー
ノーズパッド
〇
高さ(mm)
49
幅(mm)
151
長さ(mm)
151
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-170B-VF-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,535円
( 2,789円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しました
・新形状の鼻骨にのる鼻パッドは、鼻の形を選ばずしっかりフィットし安定した装着感を得られます
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(防曇)RC170Bの型番RC-170B-VF-Pのページです。 型番RC-170B-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ(防曇)RC170Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ(防曇)RC170B
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC-170B
一眼型保護メガネ RC170B (防曇・防塵/ガスケット付き)
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格2,535円3,057円2,687円1,370円3,029円4,053円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアスモーククリアクリアクリア
角度調整〇〇○〇○〇
防傷加工〇〇◎〇-〇
JANコード454149200312545414920031324541492000520454149200161945414920032864541492002050
トラスココード225-9898225-9906688-3235225-9894538-0053225-9918
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました