ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひんやり冷感マスク ゆったりサイズ

通常単価(税別)
332
税込単価
365
通常出荷日:1日目

【特長】・洗って繰り返し使えます(約10回)・夏の飛沫対策・咳エチケットに最適です【材質】・ポリエステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • 横(mm)
    175
  • 縦(mm)
    130
  • ホワイト
  • JANコード
    4521718512259
  • 質量(g)
    19.000
  • トラスココード
    419-0536
  • 材質1
    ポリエステル95%・ポリウレタン5%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

51225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51225の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
横(mm)
175
縦(mm)
130
ホワイト
JANコード
4521718512259
質量(g)
19.000
トラスココード
419-0536
材質1
ポリエステル95%・ポリウレタン5%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
51225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗って繰り返し使えます(約10回)
・夏の飛沫対策・咳エチケットに最適です
【材質】
・ポリエステル95%
・ポリウレタン5%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひんやり冷感マスク ゆったりサイズの型番51225のページです。 型番51225に関する仕様情報を記載しております。
ひんやり冷感マスク ゆったりサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひんやり冷感マスク ゆったりサイズ
ひんやりネッククーラー
頭ひんやりヘッドクール
ひんやり保冷まくら
背負い日よけ サイズフリー
ビオレ冷タオル 無香性
メーカーアーテックトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ダイオ化成花王
通常価格3321,1841,0006601,615747
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目7日目
商品タイプ頭周り用品-頭周り用品-首周り用品-
横(mm)175-----
縦(mm)130-----
ホワイト-----
JANコード4521718512259-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト