ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダクトバンド

通常単価(税別)
7,884円
税込単価
8,672円
通常出荷日:26日目

【特長】・φダクト2M

  • トラスココード
    149-4416
  • 質量(g)
    1000.000
  • 品名
    ダクトφ38×2m
  • 適合機種
    KDC-V01

型番:

KDC-D01-HOP0382
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KDC-D01-HOP0382の仕様・寸法情報

トラスココード
149-4416
質量(g)
1000.000
品名
ダクトφ38×2m
適合機種
KDC-V01

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KDC-D01-HOP0382
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,884円
( 8,672円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φダクト2M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトバンドの型番KDC-D01-HOP0382のページです。 型番KDC-D01-HOP0382に関する仕様情報を記載しております。
ダクトバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトバンド
(消耗品)交換用プレフィルター 10枚入り
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ
ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース
ファンフィルタユニット(風量調整つまみ付)
ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格7,884円37,386円8,334円32,769円130,817円3,089円 -
通常出荷日26日目9日目6日目4日目7日目8日目〜
トラスココード149-4416362-9901793-0364458-6760683-5845-
質量(g)1000.000300.000100.02000.03000.0100.0
品名ダクトφ38×2m-----
適合機種KDC-V01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト