17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール フック

通常単価(税別)
25,496円
税込単価
28,046円
通常出荷日:1日目

【材質】・フック部:高強度アルミ

  • 材質1
    フック部:高強度アルミ

ご注意

  • 商品画像は5485型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

5485
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5485の仕様・寸法情報

全長(mm)
550
品名
枝フック(内径200mm)
JANコード
4006457054852
質量(g)
1700.000
トラスココード
149-3879
材質1
フック部:高強度アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5485

全長(mm)

品名

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
550
枝フック(内径200mm)
4006457054852
1700.000
149-3879
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,496円
( 28,046円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・フック部:高強度アルミ

ご注意

  • 商品画像は5485型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール フックの型番5485のページです。 型番5485に関する仕様情報を記載しております。
園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール フック
鈑金フック
レバーシャ用パーツ
ポケットベンダー(金属板用)
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)
影打金 TGKG
メーカーBergerHASCOトラスコ中山エスコクニペックス盛光
通常価格25,496円17,376円 -340円4,582円12,824円2,037円 -
通常出荷日1日目6日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜
材質1フック部:高強度アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました