ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフシステム2.0 ツールキャリア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83295-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST83295-1の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
554(間口)×371(奥行)×685(高さ)
内寸(mm)
490(間口)×340(奥行)×352(高さ)
ハンドル可倒式
○
カラー
ブラック
JANコード
4536178894098
質量(g)
11100.0
トラスココード
369-6840
耐荷重(kg)
ボックスハンドル:40、トローリーハンドル:70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83295-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,765円
( 15,142円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化
・上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス
・上部にシリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックスです
・駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化し最適な収納・運搬に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシステム2.0 ツールキャリアの型番DWST83295-1のページです。 型番DWST83295-1に関する仕様情報を記載しております。
タフシステム2.0 ツールキャリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシステム2.0 ツールキャリア
TSTAK2.0 ブロッククッション
ガレージ 収納カップ2個
ワークショップラッキングシステム
プロオーガナイザー
ガレージ フック8個
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格13,765円4,997円2,573円21,432円3,323円2,807円
通常出荷日1日目19日目11日目11日目11日目11日目
開き方片開き-----
中皿あり-----
外寸(mm)554(間口)×371(奥行)×685(高さ)-----
内寸(mm)490(間口)×340(奥行)×352(高さ)-----
ハンドル可倒式○-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました