ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSTAK2.0 ブロッククッション

  • 外形寸法(mm)奥行
    300
  • 外形寸法(mm)間口
    410
  • 外形寸法(mm)高さ
    160
  • JANコード
    4536178897099
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    570-2776
  • 色
    黒
  • 適合機種
    DWST83293-1・DWST83294-1・DWST83342-1・DWST83295-1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83459-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

DWST83459-1の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
300
外形寸法(mm)間口
410
外形寸法(mm)高さ
160
JANコード
4536178897099
質量(g)
300.000
トラスココード
570-2776
色
黒
適合機種
DWST83293-1・DWST83294-1・DWST83342-1・DWST83295-1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83459-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,997円
( 5,497円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Toughsysytem2.0用です
・Tough system収納をカスタマイズ可能な保護クッションです
・再利用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSTAK2.0 ブロッククッションの型番DWST83459-1のページです。 型番DWST83459-1に関する仕様情報を記載しております。
TSTAK2.0 ブロッククッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSTAK2.0 ブロッククッション
タフシステム2.0 ツールキャリア
ガレージ 収納カップ2個
ワークショップラッキングシステム
プロオーガナイザー
ガレージ フック8個
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格4,997円13,765円2,573円21,432円3,323円2,807円
通常出荷日19日目1日目11日目11日目11日目11日目
外形寸法(mm)奥行300-22830044590
外形寸法(mm)間口410-281650235197
外形寸法(mm)高さ160-14518007562
JANコード453617889709945361788940984536178929929453617889969745361788555014536178929912
質量(g)300.00011100.0600.08000.01145.0200.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました