ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎メッシュシート エコノミー

通常単価(税別)
3,819円~8,541円
税込単価
4,201円~9,395円
通常出荷日:19日目

【特長】・JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです・低層~中層住...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • 厚さ (mm)
    0.22
  • 材質1
    シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング
  • 材質2
    ハトメ:アルミ
  • ハトメピッチ(cm)
    45
  • ハトメ内径(mm)
    12
  • 引張強度
    縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
  • 引裂強度
    縦24.5N以上、横24.5N以上

ご注意

  • 本商品は、燃え広がりにくいことを目的としており不燃シートとは異なります。
  • 気温の低い環境で保管した場合、シートが固くなりひび割れを起こす可能性がございます。
  • 工程上、製品のサイズにばらつきがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

色

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハトメ数(個)

最小発注数量
ブラック
1.8×3.6
4550414288991
666-1437
900
24
1個
グリーン
1.8×3.6
4550414288977
666-1434
900
24
1個
グレー
1.8×3.6
4550414288984
666-1438
900
24
1個
ブラック
1.8×5.4
4550414289028
666-1432
1400
32
1個
グリーン
1.8×5.4
4550414289004
666-1435
1400
32
1個
グレー
1.8×5.4
4550414289011
666-1439
1400
32
1個
ブラック
3.6×5.4
4550414289059
666-1440
2700
40
1個
グリーン
3.6×5.4
4550414289035
666-1433
2700
40
1個
グレー
3.6×5.4
4550414289042
666-1436
2700
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,819円
( 4,201円 )
19日目
3,819円
( 4,201円 )
19日目
3,819円
( 4,201円 )
19日目
5,245円
( 5,770円 )
19日目
5,245円
( 5,770円 )
19日目
5,245円
( 5,770円 )
19日目
8,541円
( 9,395円 )
19日目
8,541円
( 9,395円 )
19日目
8,541円
( 9,395円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです
・低層~中層住宅の養生用として使用可能です
・メッシュなので通気性に優れています
・ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています
・消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています
【用途】
・建築工事養生用として
・塗装工事用(飛散防止)として
・粉じん、ホコリ除けとして
【材質】
・シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング
・ハトメ:アルミ

ご注意

  • 本商品は、燃え広がりにくいことを目的としており不燃シートとは異なります。
  • 気温の低い環境で保管した場合、シートが固くなりひび割れを起こす可能性がございます。
  • 工程上、製品のサイズにばらつきがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎メッシュシート エコノミーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎メッシュシート エコノミー
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
ライトクリアメッシュシート
エコノミー白防炎シート TBSシリーズ
防炎シート
メッシュシート ソフトメッシュα  ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,819円-85,649円3,075円 -9,491円 -7,709円 -3,998円 -
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート-
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプシートタイプ折りたたみタイプ-
厚さ(mm)0.220.990.240.250.280.52
材質1シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティングシート:ポリエチレン(PE)シート:ポリプロピレン(PP)シート:ポリエステル基布+PVCコーティングシート:ポリエステル基付PVCフィルムシート:ポリプロピレン(PP)
材質2ハトメ:アルミハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:9mm)ハトメ:アルミ(内径12mm)ハトメ:真鍮(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:9mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト