17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンバックヘッドホン

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617

【特長】・迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ・...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    130
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • タイプ
    オープンバックヘッドホン
  • コネクタ形状
    φ3.5mmミニ 金メッキステレオ
  • 直径(mm)
    130

ご注意

  • 商品画像はATH-P100L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    ケーブル長(m)

    最小発注数量
    4961310092160
    582-2198
    3.5
    1個
    4961310092467
    582-2204
    1.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,470
    ( 1,617 )
    1日目
    1,470
    ( 1,617 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ
    ・軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング
    【材質】
    ・ABS樹脂
    ・本体
    ・取扱説明書

    ご注意

    • 商品画像はATH-P100L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オープンバックヘッドホンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オープンバックヘッドホン
    デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910
    デジタルワイヤレスレシーバー
    デジタルワイヤレスマイクロホン
    アクティブスピーカー
    小型スピーカーフォン
    メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカ
    通常価格1,47094,00040,00040,0004,7607,153
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    奥行(mm)55240222---
    高さ(mm)17036448240--
    幅(mm)130283210Φ54--
    質量(g)60.0005600.0001200.000245.000677.00099.000
    材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂PCRプラスチック

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト