ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガンガムチューブ

通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円
通常出荷日:1日目

【特長】・車のマフラーに穴・ヒビができた時に最適な本格的マフラー補修パテです【用途】・マフラー/マフラ...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4978955007206
  • 質量(g)
    193
  • トラスココード
    522-8161
  • 耐熱温度 (℃)
    700
  • 容量 (g)
    150
  • 材質
    主成分:無機バインダー
  • 作業温度
    10~30℃
  • 適応材
    鉄・非鉄金属
  • 硬化時間
    パテの厚み5ミリの場合で10~15時間(気温20℃)

ご注意

  • 雨や水が直接かかる部分にはご使用できません。
  • 完全硬化後も水分を含むと表面がやや軟化します。
  • 硬化する前に雨天走行をしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MH720
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH720の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
色
グレー
JANコード
4978955007206
質量(g)
193
トラスココード
522-8161
耐熱温度(℃)
700
容量(g)
150
材質
主成分:無機バインダー
作業温度
10~30℃
適応材
鉄・非鉄金属
硬化時間
パテの厚み5ミリの場合で10~15時間(気温20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333円
( 1,466円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のマフラーに穴・ヒビができた時に最適な本格的マフラー補修パテです
【用途】
・マフラー/マフラーパイプ/エキゾーストマニホールドの穴、ひび割れの補修に
・ボイラー/ストーブの加熱部の補修に

ご注意

  • 雨や水が直接かかる部分にはご使用できません。
  • 完全硬化後も水分を含むと表面がやや軟化します。
  • 硬化する前に雨天走行をしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガンガムチューブの型番MH720のページです。 型番MH720に関する仕様情報を記載しております。
ガンガムチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガンガムチューブ
自己融着性絶縁テープ 130C
自己融着絶縁テープ
ネオピタテープ(R)
自己融着性防食テープ K-450
スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242
メーカーホルツスリーエムジャパンエスコ因幡電機産業古藤工業スリーエムジャパン
通常価格1,333円4,099円1,829円 -847円 -1,117円883円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目〜
商品種類金属用補修剤-----
色グレー-----
JANコード4978955007206-----
質量(g)193-----
トラスココード522-8161-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました