ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止ポリケアF70【5個入り】

通常単価(税別)
1,153円
税込単価
1,268円
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気によるゴミやホコリの吸着防止に【材質】・水、カチオン系界面活性剤

  • 商品タイプ
    静電・帯電防止剤
  • 材質
    水、カチオン系界面活性剤
  • 容量 (ml)
    70
  • 仕様
    泡状タイプ
  • JANコード
    4953463660600
  • トラスココード
    197-1552
  • 質量 (g)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

660600
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)
-閉じる

660600の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
材質
水、カチオン系界面活性剤
容量(ml)
70
仕様
泡状タイプ
JANコード
4953463660600
トラスココード
197-1552
質量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
660600
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153円
( 1,268円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気によるゴミやホコリの吸着防止に
【材質】
・水、カチオン系界面活性剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止ポリケアF70の型番660600のページです。 型番660600に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止ポリケアF70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止ポリケアF70
静電気帯電防止マット RELE2
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
静電気防止ポリバッグ E103-162-A1
帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1
帯電防止PVCシート
メーカーアクリサンデーアズワントラスコ中山アズワンケニスアズワン
通常価格1,153円102,780円 -3,728円 -17,988円60,682円76,255円
通常出荷日1日目12日目〜1日目1日目6日目1日目
商品タイプ静電・帯電防止剤-----
材質水、カチオン系界面活性剤-----
容量(ml)70-----
仕様泡状タイプ-----
JANコード4953463660600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました