ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着タイルカーペット

通常単価(税別)
1,053
税込単価
1,158
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです・汚れたところだけ外して洗えます・手洗い可【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カーペット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    6
  • 長さ(mm)
    400
  • 幅(mm)
    400
  • JANコード
    4971838098834
  • 質量(g)
    600.0
  • トラスココード
    419-4610
  • 材質1
    表地:ポリプロピレン100%、裏面:不織布 シリコン
  • ブラウン
  • 仕様
    滑り止め付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

98834
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

98834の仕様・寸法情報

商品タイプ
カーペット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
6
長さ(mm)
400
幅(mm)
400
JANコード
4971838098834
質量(g)
600.0
トラスココード
419-4610
材質1
表地:ポリプロピレン100%、裏面:不織布 シリコン
ブラウン
仕様
滑り止め付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
98834
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです
・汚れたところだけ外して洗えます
・手洗い可
【用途】
・事務所、休憩所などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着タイルカーペットの型番98834のページです。 型番98834に関する仕様情報を記載しております。
吸着タイルカーペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着タイルカーペット
タイルカーペット STCシリーズ
タイルカーペット
タイルカーペット
階段用吸着マット
吸着カーペットロールタイプ
メーカーOSHIMAYAOSHIMAYAワタナベ工業エスコワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格1,053561863 -17,4783,031 -17,232 -
通常出荷日1日目8日目1日目〜1日目1日目7日目
商品タイプカーペット--カーペットカーペット-
形状シートタイプ--シートタイプシートタイプ-
厚さ(mm)66----
長さ(mm)400-----
幅(mm)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト