ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーマ取り付け用アタッチメント オイル用ブラシ

  • JANコード
    4582438875079
  • トラスココード
    161-2334
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    ポリアミド(PA)
  • 材質2
    プリストル馬毛

型番:

101396
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101396の仕様・寸法情報

JANコード
4582438875079
トラスココード
161-2334
質量(g)
35.000
材質1
ポリアミド(PA)
材質2
プリストル馬毛
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
101396
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,198円
( 5,718円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置の簡素化に最適です
・給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます
・ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます
【材質】
・ポリアミド(PA)
・プリストル馬毛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーマ取り付け用アタッチメント オイル用ブラシの型番101396のページです。 型番101396に関する仕様情報を記載しております。
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用ブラシ
パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサート
パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケット
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
メーカーパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテック
通常価格5,198円9,165円12,092円7,384円28,776円8,217円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
JANコード458243887507945824388751474582438874317458243887120045824388740104582438872207
トラスココード161-2334161-2329161-2330448-0210448-0279448-0244
質量(g)35.00025.000498.000250.000520.000250.000
材質1ポリアミド(PA)ステンレススチールステンレススチール容器:スチール容器:プラスチック容器:プラスチック
材質2プリストル馬毛-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました