17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケット

通常単価(税別)
9,838
税込単価
10,822
通常出荷日:1日目

【特長】・設置の簡素化に最適です・安全柵のフェンスに取り付けに最適です【材質】・ステンレススチール

詳細を確認
  • JANコード
    4582438874317
  • トラスココード
    161-2330
  • 質量(g)
    498.000
  • 材質1
    ステンレススチール

型番:

109665
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

109665の仕様・寸法情報

JANコード
4582438874317
トラスココード
161-2330
質量(g)
498.000
材質1
ステンレススチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
109665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,838
( 10,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置の簡素化に最適です
・安全柵のフェンスに取り付けに最適です
【材質】
・ステンレススチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケットの型番109665のページです。 型番109665に関する仕様情報を記載しております。
パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケット
パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサート
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用ブラシ
追加ブラケット ブラケット
追加ブラケット 多目的クリップ
パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)
メーカーパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテック
通常価格9,8387,3254,5221,4843,61819,870
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード458243887431745824388751474582438875079458243887520845824388752154582438874010
トラスココード161-2330161-2329161-2334161-2327161-2326448-0279
質量(g)498.00025.00035.00026.00040.000520.000
材質1ステンレススチールステンレススチールポリアミド(PA)ステンレススチールプラスチック容器:プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト