17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

追加ブラケット 多目的クリップ

通常単価(税別)
3,244
税込単価
3,568
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる方向に取り付け可能です・プラスチック製なので屋外の取り付けに最適です・設置の簡素化に...

詳細を確認
  • JANコード
    4582438875215
  • トラスココード
    161-2326
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 適合機種
    perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA、STAR

型番:

101388
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101388の仕様・寸法情報

JANコード
4582438875215
トラスココード
161-2326
質量(g)
40.000
材質1
プラスチック
適合機種
perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA、STAR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
101388
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,244
( 3,568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる方向に取り付け可能です
・プラスチック製なので屋外の取り付けに最適です
・設置の簡素化に最適です
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

追加ブラケット 多目的クリップの型番101388のページです。 型番101388に関する仕様情報を記載しております。
追加ブラケット 多目的クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
追加ブラケット 多目的クリップ
追加ブラケット ブラケット
パーマ取り付け用アタッチメント マウントブラケット
パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサート
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
メーカーパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテックパーマテック
通常価格3,2441,4849,8387,3256,2845,641
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード458243887521545824388752084582438874317458243887514745824388722074582438871200
トラスココード161-2326161-2327161-2330161-2329448-0244448-0210
質量(g)40.00026.000498.00025.000250.000250.000
材質1プラスチックステンレススチールステンレススチールステンレススチール容器:プラスチック容器:スチール
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA、STAR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました