ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリロープ

通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐水性に優れた、農園芸向けロープです【用途】・各種ネットの補修糸として【材質】・ポリエチレン

  • 線径×長さ(mm×m)
    1.5×40
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 径(mm)
    約1.5
  • 線径(mm)
    1.5
  • 長さ(m)
    40
  • 包装形態
    ボビン巻

ご注意

  • 強度を必要とする用途には使用しないでください。
  • 商品画像はPE15-40B-BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4984834121819
219-8121
1個
4984834121802
219-8097
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991円
( 1,090円 )
1日目
991円
( 1,090円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れた、農園芸向けロープです
【用途】
・各種ネットの補修糸として
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 強度を必要とする用途には使用しないでください。
  • 商品画像はPE15-40B-BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリロープ
クレモナより糸
ひもポリベル
PPロープ
ロープシリーズ ナイロンロープ
ロープシリーズ PEロープ
メーカーまつうら工業まつうら工業石本マオラン三友産業三友産業三友産業
通常価格991円1,094円3,320円652円 -741円 -588円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目2日目〜3日目〜
線径×長さ(mm×m)1.5×40-----
質量(g)100.000100.000----
材質1ポリエチレンクレモナ(クラレビニロン)----
径(mm)約1.5-----
線径(mm)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト