ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビないマグネット マグプラス+ NCP-45R シリコンマグネット 羽根付きタイプ

通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円
通常出荷日:1日目

【特長】・吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります(マグエバー社のシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグホルダー
  • 外径(mm)
    45
  • 吸着力(N)
    88.25
  • 厚さ(mm)
    9.3
  • 適合ねじ
    1/4インチ
  • 質量(g)
    29.000
  • 材質1
    本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)
  • 材質2
    メスねじワッシャー: ジュラルミン(A2017)

ご注意

  • シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4589421683321
529-6963
1個
ブラック
4589421683345
529-6959
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333円
( 1,466円 )
1日目
1,333円
( 1,466円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化)
・磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです
・適合するカメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することもできます
・シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです
・マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています
・2022年グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です
【用途】
・工作機械、鉄製品等への吸着用
【材質】
・本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)
・メスねじワッシャー: ジュラルミン(A2017)

ご注意

  • シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビないマグネット マグプラス+ NCP-45R シリコンマグネット 羽根付きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビないマグネット マグプラス+ NCP-45R シリコンマグネット 羽根付きタイプ
マグネットバー 赤 CR-MG200R-R
マグネットバー 赤 CR-MG300R-R
マグネットシート ロールタイプ 5mロール マク-R301W
マグネットシート 300×200mm 赤 マク-301R
マグタッチシート 裏面接着剤付き テープタイプ
メーカーMAG EVERクラウンクラウンコクヨコクヨクラウン
通常価格1,333円601円697円14,789円1,912円690円
通常出荷日1日目4日目4日目2日目2日目4日目
商品タイプマグホルダーバータイプバータイプ--ロールタイプ
外径(mm)45-----
吸着力(N)88.25-----
厚さ(mm)9.3-----
適合ねじ1/4インチ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト