17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿ツバサンドキャップ

通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:1日目

【特長】・ツバライン部分を配色にし、刺繍など無くシンプルなデザインです・後頭部に反射材を使用したピスネ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリーサイズ
  • JANコード
    4963527113904
  • トラスココード
    396-9899
  • ブラック
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    本体:綿100%

型番:

6526-91-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6526-91-Fの仕様・寸法情報

サイズ
フリーサイズ
JANコード
4963527113904
トラスココード
396-9899
ブラック
質量(g)
300.000
材質1
本体:綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6526-91-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバライン部分を配色にし、刺繍など無くシンプルなデザインです
・後頭部に反射材を使用したピスネームを付け、夜間の安全性も確保します
【用途】
・作業用
・軽作業用
・普段使いに
【材質】
・本体:綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿ツバサンドキャップの型番6526-91-Fのページです。 型番6526-91-Fに関する仕様情報を記載しております。
綿ツバサンドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿ツバサンドキャップ
フォーキャストキャップ2
綿混ツナギ
つなぎ作業服(綿100%)
綿100ツナギ 34000
裏綿長袖ブルゾン AS-1720
メーカーカジメイクカジメイクジーベックエスコジーベックコーコス信岡
通常価格1,3401,9178,607 -6,9108,366 -4,281
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜5日目〜3日目
サイズフリーサイズフリー----
JANコード4963527113904-----
トラスココード396-9899-----
ブラック-----
質量(g)300.00070.000----

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト