ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 200㎏タイプ |
【特長】・ルーバー天井と内壁を標準装備・上質な庫内空間を備えた上位モデルです・標準でリモコンシャッター...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,368,703円 ( 1,505,573円 ) | 60日目 |
2,487,597円 ( 2,736,357円 ) | 60日目 |
1,119,992円 ( 1,231,991円 ) | 60日目 |
1,450,015円 ( 1,595,017円 ) | 60日目 |
2,598,553円 ( 2,858,408円 ) | 60日目 |
1,149,828円 ( 1,264,811円 ) | 60日目 |
1,408,724円 ( 1,549,596円 ) | 60日目 |
2,553,061円 ( 2,808,367円 ) | 60日目 |
1,145,462円 ( 1,260,008円 ) | 60日目 |
1,491,485円 ( 1,640,634円 ) | 60日目 |
2,666,917円 ( 2,933,609円 ) | 60日目 |
1,176,754円 ( 1,294,429円 ) | 60日目 |
【特長】
・ルーバー天井と内壁を標準装備
・上質な庫内空間を備えた上位モデルです
・標準でリモコンシャッターとアルミ製框ドア、不燃性屋根裏結露軽減材、シャッターケースを装備しています
・シンプルでコストパフォーマンスに優れたAタイプとルーパー天井・内壁(背面)のついているBタイプがあります
・リモコンシャッター・送信機(シャッター1ヵ所当り2個)・シャッターケース・結露軽減材付屋根・框ドア・ルーバー天井・内壁(後面)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
0通常価格(税別):50,607円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~

テラオカ
テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
0通常価格(税別):5,666円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

エスコ
700×500×850mm収納庫
0通常価格(税別):13,897円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

LIFE NAVI
シューズラック
0通常価格(税別):1,966円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~