ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
【特長】・シンプルでコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルです・標準でリモコンシャッターとアル...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,161,472円 ( 1,277,619円 ) | 60日目 |
2,067,906円 ( 2,274,697円 ) | 60日目 |
907,723円 ( 998,495円 ) | 60日目 |
1,242,820円 ( 1,367,102円 ) | 60日目 |
2,179,194円 ( 2,397,113円 ) | 60日目 |
937,569円 ( 1,031,326円 ) | 60日目 |
1,189,126円 ( 1,308,039円 ) | 60日目 |
2,108,639円 ( 2,319,503円 ) | 60日目 |
920,826円 ( 1,012,909円 ) | 60日目 |
1,271,926円 ( 1,399,119円 ) | 60日目 |
2,222,835円 ( 2,445,119円 ) | 60日目 |
952,126円 ( 1,047,339円 ) | 60日目 |
【特長】
・シンプルでコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルです
・標準でリモコンシャッターとアルミ製框ドア、不燃性屋根裏結露軽減材、シャッターケースを装備しています
・シンプルでコストパフォーマンスに優れたAタイプとルーパー天井・内壁(背面)のついているBタイプがあります
・リモコンシャッター・送信機(シャッター1ヵ所当り2個)・シャッターケース・結露軽減材付屋根・框ドア
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,265円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):35,025円~