17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショベル

通常単価(税別)
8,522
税込単価
9,374
通常出荷日:1日目

【用途】・土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途に・かき混ぜ、すくう作業に

  • 刃先形状
    角形
  • 全長(mm)
    1450
  • JANコード
    4960517001166
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    199-3147

型番:

1164
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1164の仕様・寸法情報

刃先形状
角形
全長(mm)
1450
JANコード
4960517001166
質量(g)
2400.0
トラスココード
199-3147
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1164
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,522
( 9,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途に
・かき混ぜ、すくう作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショベルの型番1164のページです。 型番1164に関する仕様情報を記載しております。
ショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショベル
ステンレス粉スコップシリーズ
スギコ スケッパー 12cm 18-0
ハマー HSE006-50 クレンメ 50㎜ 直型
コルクボーラー 鋸刃 3本組
PCTFEスパーテル 150mm
メーカー浅香工業SUGICOSUGICO三商三商コクゴ
通常価格8,5221,183 -1,0039,6343,5203,467
通常出荷日1日目1日目6日目4日目4日目8日目
刃先形状角形-----
全長(mm)1450-----
JANコード4960517001166-----
質量(g)2400.0-----
トラスココード199-3147-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました