ファクトリーサプライ用品技術窓口

SW自由箒 1本柄タイプ BR759-045U-MB

通常単価(税別)
1,962円
税込単価
2,158円
通常出荷日:1日目

【特長】・立ち姿勢で楽に掃ける長柄タイプです【材質】・ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)樹脂被覆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    長ぼうき
  • JANコード
    4903180188055
  • トラスココード
    166-2426
  • 質量(g)
    570.000
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)樹脂被覆
  • 材質2
    甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%
  • 長さ(mm)
    1400
  • 幅(mm)
    460
  • 毛長(cm)
    45

型番:

BR759-045U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BR759-045U-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
JANコード
4903180188055
トラスココード
166-2426
質量(g)
570.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)樹脂被覆
材質2
甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%
長さ(mm)
1400
幅(mm)
460
毛長(cm)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR759-045U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,962円
( 2,158円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち姿勢で楽に掃ける長柄タイプです
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)樹脂被覆
・甲:天然木
・毛:PP80%、PET10%、馬毛10%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SW自由箒 1本柄タイプ BR759-045U-MBの型番BR759-045U-MBのページです。 型番BR759-045U-MBに関する仕様情報を記載しております。
SW自由箒 1本柄タイプ BR759-045U-MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW自由箒 1本柄タイプ BR759-045U-MB
Daily Clean 庭箒(PP)
じょいんと伸縮柄 柄のみ
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ
自在ほうき木柄
メーカー山崎産業山崎産業伝蔵カンツールカンツールアズマ工業
通常価格1,962円867円 -1,000円13,602円14,637円1,801円
通常出荷日1日目5日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプほうき-その他--ほうき
ほうきタイプ長ぼうき----自在ぼうき
JANコード4903180188055-----
トラスココード166-2426-----
質量(g)570.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました