ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアルロックファスナー ミニパック【2個入り】

通常単価(税別)
14,446円
税込単価
15,891円
通常出荷日:4日目

【特長】・デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFを組み合わせた個装品です・表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 色
    黒
  • JANコード
    4550309375188
  • トラスココード
    661-0521
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    ポリオレフィン系樹脂
  • 材質2
    粘着剤:VHBテープ
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 幅(mm)
    25.4
  • 長さ(m)
    5
  • 引張せん断強度(N/[[CM2]])
    25

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MP3551CF/52CF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

MP3551CF/52CFの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
色
黒
JANコード
4550309375188
トラスココード
661-0521
質量(g)
520.000
材質1
ポリオレフィン系樹脂
材質2
粘着剤:VHBテープ
厚さ(mm)
3.5
幅(mm)
25.4
長さ(m)
5
引張せん断強度(N/[[CM2]])
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP3551CF/52CF
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,446円
( 15,891円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFを組み合わせた個装品です
・表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます
・着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます
・かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます
・裏面には長強力両面テープのVHBテープがついています
・SJ3551CF(400ステム)25.4mm幅×5m×1本
・SJ3552CF(170ステム)25.4mm幅×5m×1本
【用途】
・オフィスビル玄関のテナント表示に
・ETCなどつけ外ししたいものの固定に
・室内表示銘板に
【材質】
・ポリオレフィン系樹脂
・粘着剤:VHBテープ

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロックファスナー ミニパックの型番MP3551CF/52CFのページです。 型番MP3551CF/52CFに関する仕様情報を記載しております。
デュアルロックファスナー ミニパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルロックファスナー ミニパック
デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
デュアルロックファスナーSJ3500シリーズ
3M ナイロン結束バンド(屋内用)
デュアルロックファスナー SJ-3550
デュアルロック ファスナー SJ-3550CFシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格14,446円3,178円46,660円261円 -3,329円39,007円
通常出荷日4日目1日目9日目1日目〜19日目9日目
商品タイプ結束バンド結束バンド-結束バンド結束バンド-
色黒透明-乳白黒黒
JANコード455030937518845894926007774519001146557---
トラスココード661-0521161-2732424-7154---
質量(g)520.00026.0001800.0-45.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました