17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアパテクリーナー(サンダー用乾式集じん機)

通常単価(税別)
99,278
税込単価
109,206
通常出荷日:1日目

【特長】・吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です・エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFに...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    700
  • 集じん容量(L)
    24
  • 消費電力(W)
    1100
  • 適合機種
    エアーサンダー吸じんタイプ
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    380
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.6
  • JANコード
    4571165783009
  • 質量(g)
    12500.0
  • トラスココード
    486-0110

型番:

SI-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-350の仕様・寸法情報

奥行(mm)
380
高さ(mm)
700
集じん容量(L)
24
消費電力(W)
1100
適合機種
エアーサンダー吸じんタイプ
電源(V)
単相100
幅(mm)
380
最大風量([[M3]]/min)
2.6
JANコード
4571165783009
質量(g)
12500.0
トラスココード
486-0110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,278
( 109,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です
・エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます
・3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します
【用途】
・クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアパテクリーナー(サンダー用乾式集じん機)の型番SI-350のページです。 型番SI-350に関する仕様情報を記載しております。
エアパテクリーナー(サンダー用乾式集じん機)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアパテクリーナー(サンダー用乾式集じん機)
集じん機
集じん機 乾式粉じん仕様 AVC080WPD
集じん機用ダクト
集じん機用パーツ交換用フィルター
集じん機用オプション機器 集じんサイクロン
メーカー信濃機販京セラ京セラ高橋縫製コトヒラ工業スイデン
通常価格99,27817,62346,91922,385 -43,75596,500 -
通常出荷日1日目11日目11日目1日目〜8日目4日目
奥行(mm)380-----
高さ(mm)700-----
集じん容量(L)24-----
消費電力(W)1100-----
適合機種エアーサンダー吸じんタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト