ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    4.4

    通常価格(税別):130円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ダンボールプラスチックケース【5個入り】

    トラスコ中山

    ダンボールプラスチックケース【5個入り】

    -

    通常価格(税別):7566円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボールBOX

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    段ボールBOX

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    -

    通常価格(税別):166円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボールケース

    トラスコ中山

    段ボールケース

    段ボールケース

    トラスコ中山

    段ボールケース

    4.0

    通常価格(税別):390円~

    通常出荷日:1日目

  • Wフルートダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    Wフルートダンボール箱

    Wフルートダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    Wフルートダンボール箱

    -

    通常価格(税別):4483円~

    通常出荷日:1日目

  • 段ボールBOX DB

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX DB

    段ボールBOX DB

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX DB

    4.0

    通常価格(税別):292円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボール

    コーコス信岡

    段ボール

    段ボール

    コーコス信岡

    段ボール

    2.5

    通常価格(税別):220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ワンタッチストッカー

    プラス

    ワンタッチストッカー

    -

    通常価格(税別):1098円~

    通常出荷日:7日目

  • 小形汎用スプレーガン WIDER1-G

    アネスト岩田

    小形汎用スプレーガン WIDER1-G

    -

    通常価格(税別):19894円~

    通常出荷日:1日目

  • チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】

    セイニチ

    チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】

    4.8

    通常価格(税別):227円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

4GV容器

通常単価(税別)
23,279
税込単価
25,607
通常出荷日:11日目

【特長】・国際的に認められたUNマーク付の危険物容器となっておりますので、諸外国への輸出使用が可能です...

詳細を確認
  • 許容荷重は4GV容器の質量も含んでいます。

型番:

4GV-241/120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4GV-241/120の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールボックス
容量(L)
240
長さL(cm)
60.5
幅W(cm)
80
高さH(cm)
61
クラフト色
許容重量(kg)
112
材質1
リサイクルパルプ、バージンパルプ
トラスココード
669-1629
質量(g)
7700.0

型番リスト

表示件数
型番
4GV-241/120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,279
( 25,607 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際的に認められたUNマーク付の危険物容器となっておりますので、諸外国への輸出使用が可能です
【用途】
・主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に
【材質】
・リサイクルパルプ、バージンパルプ

ご注意

  • 許容荷重は4GV容器の質量も含んでいます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4GV容器の型番4GV-241/120のページです。 型番4GV-241/120に関する仕様情報を記載しております。
4GV容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4GV容器
積水 広口バケツ#4
ベルク バケツ 4WB
PFA角型容器
滅菌4オンスコンテナー 120mL
ハイベッセル容器 100mL
メーカー太陽シールパック積水テクノ成型リスアズワンアズワンアズワン
通常価格23,27970762712,700 -27,900220
通常出荷日11日目4日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプダンボールボックス-----
容量(L)240-----
長さL(cm)60.5-----
幅W(cm)80-----
高さH(cm)61-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト