ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 段ボールケース

    トラスコ中山

    段ボールケース

    段ボールケース

    トラスコ中山

    段ボールケース

    4.0

    通常価格(税別):516円~

    通常出荷日:1日目

  • 段ボールケース 1枚

    トラスコ中山

    段ボールケース 1枚

    段ボールケース 1枚

    トラスコ中山

    段ボールケース 1枚

    4.0

    通常価格(税別):687円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

    ミスミ

    気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

    4.4

    通常価格(税別):2,612円~

    通常出荷日:10日目

  • ダンボール M-DB

    アイリスオーヤマ

    ダンボール M-DB

    ダンボール M-DB

    アイリスオーヤマ

    ダンボール M-DB

    4.4

    通常価格(税別):159円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボールBOX

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    段ボールBOX

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    -

    通常価格(税別):168円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボールBOX DB

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX DB

    段ボールBOX DB

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX DB

    4.0

    通常価格(税別):351円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボール

    コーコス信岡

    段ボール

    段ボール

    コーコス信岡

    段ボール

    2.5

    通常価格(税別):220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

    トラスコ中山

    積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

    4.6

    通常価格(税別):3,615円~

    通常出荷日:1日目

  • 段ボールシート シートタイプ

    アイリスオーヤマ

    段ボールシート シートタイプ

    段ボールシート シートタイプ

    アイリスオーヤマ

    段ボールシート シートタイプ

    5.0

    通常価格(税別):738円~

    通常出荷日:1日目

  • 折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

    ミスミ

    折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

    4.8

    通常価格(税別):1,610円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Wフルートダンボール箱【10個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4547345017806
8388
197-1028
1パック

10個入り

4547345017820
16062.999999999998
196-4831
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,489円
( 4,938円 )
1日目
8,080円
( 8,888円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みがあり重量物の梱包にオススメです
・ダンボール寸法は保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの差が生じる場合がございます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wフルートダンボール箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wフルートダンボール箱
ダンボール箱
ダンボール M-DB
WF穴付ダンボール箱
デラックス白無地箱
ポスターダンボール(10枚)
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)アイリスオーヤマジョインテックス(プラス)HEIKOエスコ
通常価格4,489円-2,472円 -159円 -7,031円 -1,000円 -2,332円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト