ファクトリーサプライ用品技術窓口

リングダンベル

通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円
通常出荷日:1日目

【特長】・穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベルです・運動方法が分かるエクササイズメニュー付き...

詳細を確認
  • JANコード
    4904785596603
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    268-4928
  • 材質1
    本体:鉄
  • 材質2
    外装:PVC

型番:

TS-966-OR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-966-ORの仕様・寸法情報

JANコード
4904785596603
質量(g)
1000.0
トラスココード
268-4928
材質1
本体:鉄
材質2
外装:PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-966-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038円
( 2,242円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベルです
・運動方法が分かるエクササイズメニュー付きです
・ISO9001対象商品です
【用途】
・手軽にはじめる、ながら運動に
【材質】
・本体:鉄
・外装:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングダンベルの型番TS-966-ORのページです。 型番TS-966-ORに関する仕様情報を記載しております。
リングダンベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングダンベル
リングダンベル
高精度電子天びん ALGシリーズ
ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ
分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付
メーカータニタタニタ新光電子アズワンアズワンアズワン
通常価格2,038円2,693円 -67,027円 -78,674円 -197,123円 -172,501円 -
通常出荷日1日目1日目3日目14日目〜19日目19日目
JANコード4904785596603-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード268-4928-----
材質1本体:鉄本体:鉄----
材質2外装:PVC外装:PVC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました