17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式噴霧器用リペアキット

通常単価(税別)
517円
税込単価
569円
通常出荷日:1日目

【特長】・EPOCA社噴霧器の交換用パーツです【材質】・ニトリルゴム(NBR)・Oリング36.5×4....

詳細を確認
  • 適合機種
    8532.T01
  • 品名
    蓄圧式噴霧器用リペアキット
  • JANコード
    8003916090693
  • 質量(g)
    180.0
  • トラスココード
    250-9311
  • 材質1
    ニトリルゴム(NBR)

型番:

9826.Z000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9826.Z000の仕様・寸法情報

適合機種
8532.T01
品名
蓄圧式噴霧器用リペアキット
JANコード
8003916090693
質量(g)
180.0
トラスココード
250-9311
材質1
ニトリルゴム(NBR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9826.Z000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPOCA社噴霧器の交換用パーツです
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)
・Oリング36.5×4.3・1.78×3.69(各1個)、Oリング1.78×2.90(2個)、逆止弁1個、割ピン1個、ばね1個、ワッシャー1個、ノズル1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式噴霧器用リペアキットの型番9826.Z000のページです。 型番9826.Z000に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式噴霧器用リペアキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式噴霧器用リペアキット
蓄圧式噴霧器用交換ポンプ (9828.Z001)
蓄圧式スプレー 2000
蓄圧式スプレーガン "DELTA-TEC2"
蓄圧式噴霧器用交換パーツ(ポンプ)
蓄圧式噴霧器
メーカーEPOCAEPOCAEPOCAEPOCAEPOCAGLORIA
通常価格517円802円2,527円2,194円1,336円 -11,245円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種8532.T018532.T01----
品名蓄圧式噴霧器用リペアキット蓄圧式噴霧器用交換用ポンプ--蓄圧式噴霧器用交換用ポンプ-
JANコード8003916090693800391609070980039161320588003916060283--
質量(g)180.01280.0560.000415.0001280.0-
トラスココード250-9311250-9312689-2895206-3161--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました