ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

新布テープ

通常単価(税別)
2,073円
税込単価
2,280円
通常出荷日:1日目

【特長】・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています・しなやかで軽く圧着するだけでダンボールにし...

詳細を確認
  • 商品画像はN760R03型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
レッド・ピンク
赤
4901860180023
159-2315
1個
イエロー
-
4901860180030
158-1281
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,073円
( 2,280円 )
1日目
2,073円
( 2,280円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています
・しなやかで軽く圧着するだけでダンボールにしっかり密着するので幅広い用途に使用できます
【用途】
・一般包装用
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像はN760R03型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新布テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新布テープ
屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) N736Y08
養生用布テープ No.706G
フィットライトテープNo.738
マスクライトテープ#730
新布テープNo.760
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,073円3,743円842円 -655円 -973円1,618円 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目〜
重梱包・中重梱包○-----
テープ幅(mm)50-----
テープ長さ(m)50-----
テープ厚(mm)0.14-----
粘着剤ゴム系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト