ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプハンガー

通常単価(税別)
2,412円
税込単価
2,653円
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすいパイプハンガーです・安定感抜群で、たくさん掛けら...

詳細を確認
  • タイプ
    キャスター付き
  • 奥行(mm)
    425
  • 間口(mm)
    800
  • 高さ(mm)
    875~1500
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4967576632560
  • 質量(g)
    1400.000
  • トラスココード
    466-9350
  • 材質1
    スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン

型番:

PE-E180R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PE-E180Rの仕様・寸法情報

タイプ
キャスター付き
奥行(mm)
425
間口(mm)
800
高さ(mm)
875~1500
色
ブラック
JANコード
4967576632560
質量(g)
1400.000
トラスココード
466-9350
材質1
スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-E180R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412円
( 2,653円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすいパイプハンガーです
・安定感抜群で、たくさん掛けられます
・ハンガーパイプの高さは約87.5~150cmの間で、無段階調整可能です
・服の丈に合わせて、ストッパーをゆるめて伸縮させ、高さを固定できます
・ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます
・キャスター付きで移動がスムーズに行えます
【用途】
・衣類の収納に
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプハンガーの型番PE-E180Rのページです。 型番PE-E180Rに関する仕様情報を記載しております。
パイプハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプハンガー
パイプハンガー ダブルタイプ ブラック
モップハンガー
コンパクトハンガー
ユニット ホーキ 自在ホーキ(パイプ柄) 全長1340 幅300
モップハンガー(ジェルシート)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ山崎産業アズワンユニットエスコ
通常価格2,412円4,033円1,585円 -34,160円 -2,244円710円 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜6日目2日目〜
タイプキャスター付きキャスター付き----
奥行(mm)425425----
間口(mm)800800----
高さ(mm)875~1500875~1500----
色ブラックブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました