17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモ靴下 先丸

通常単価(税別)
1,432
税込単価
1,575
通常出荷日:1日目

【特長】・薄くてもしっかり発熱する靴下です【用途】・一般作業などに【材質】・綿・レーヨン・アクリル・そ...

詳細を確認
  • JANコード
    4970687608072
  • トラスココード
    833-8755
  • サイズ
    フリー
  • グレー
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    綿・レーヨン・アクリル・その他

型番:

JW-157-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW-157-GRの仕様・寸法情報

JANコード
4970687608072
トラスココード
833-8755
サイズ
フリー
グレー
質量(g)
120.000
材質1
綿・レーヨン・アクリル・その他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-157-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,432
( 1,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くてもしっかり発熱する靴下です
【用途】
・一般作業などに
【材質】
・綿
・レーヨン
・アクリル
・その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモ靴下 先丸の型番JW-157-GRのページです。 型番JW-157-GRに関する仕様情報を記載しております。
サーモ靴下 先丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモ靴下 先丸
BT サーモ 先丸 ブラック
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ウラボアフリース イヤーウォーマー アソート
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,4328114623963,868462
通常出荷日1日目2日目5日目5日目1日目5日目
JANコード4970687608072497068760849245423658042454542365804184-4542365804283
トラスココード833-8755833-8754161-8347161-8321-161-9864
サイズフリー-----
グレー---ブラック-
質量(g)120.000---250.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト