ファクトリーサプライ用品技術窓口

加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W

通常単価(税別)
21,911円
税込単価
24,102円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒーターで水を温め、蒸気で加湿する加熱式を採用しています【用途】・お部屋の乾燥、健康対策に

  • 商品タイプ
    空気清浄機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    320/320
  • 色
    ホワイト
  • 使用範囲目安
    17畳
  • JANコード
    4967576672252
  • トラスココード
    564-3375
  • タイプ
    加湿空気清浄
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    649
  • 幅(mm)
    297
  • 質量(g)
    7000.0
  • タンク容量(L)
    約2.4
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • 加湿能力(ml/h)
    約300
  • 連続加湿時間(h)
    約8
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    9.9円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    9.9円/h
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    3.5
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    3.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AAP-KH35A-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AAP-KH35A-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
320/320
色
ホワイト
使用範囲目安
17畳
JANコード
4967576672252
トラスココード
564-3375
タイプ
加湿空気清浄
奥行(mm)
290
高さ(mm)
649
幅(mm)
297
質量(g)
7000.0
タンク容量(L)
約2.4
電源コード長さ(m)
約1.8
加湿能力(ml/h)
約300
連続加湿時間(h)
約8
標準消費電力料金(50Hz)
9.9円/h
標準消費電力料金(60Hz)
9.9円/h
風量([[M3]]/min)50Hz
3.5
風量([[M3]]/min)60Hz
3.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AAP-KH35A-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,911円
( 24,102円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターで水を温め、蒸気で加湿する加熱式を採用しています
【用途】
・お部屋の乾燥、健康対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加湿空気清浄機 AAP-KH35A-Wの型番AAP-KH35A-Wのページです。 型番AAP-KH35A-Wに関する仕様情報を記載しております。
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
大型加湿器
加湿空気清浄機 HXF-C25-W
サーキュレーター加湿器
IRIS 業務用移動式除湿機
加湿空気清浄機/フィルター
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ
通常価格21,911円38,500円18,515円22,811円150,074円 -2,895円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目6日目
商品タイプ空気清浄機加湿機空気清浄機加湿機除湿機-
電源(V)100100100100--
消費電力(W)320/3203911/12(静音)、16/20(標準)、21/25(強)、283/288(空気清浄(強) 加湿)160/155(50/60Hz)--
色ホワイトホワイトホワイトホワイトブラック-
使用範囲目安17畳15畳(木造和室)25畳(プレハブ洋室)10畳プレハブ洋室15畳--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート