ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネラッシュプラス

  • テンプルカラー
    ブラック/グレー
  • 角度調整
    -
  • 質量(g)
    27.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート+TPR
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • レンズ厚(mm)
    約2.2
  • 高さ(mm)
    43
  • 幅(mm)
    132
  • UVカット
    ○
  • ノーズパッド
    ○

ご注意

  • 商品画像は1662301JPBG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

コーティング

最小発注数量
クリア
4580279034686
137-4199
プラチナコーティング(防曇・防傷)
1個
スモーク
4580279034693
137-4200
プラチナコーティング(防曇・防傷)
1個
トワイライト
4580279034709
137-4201
防曇・防傷
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,510円
( 2,761円 )
1日目
2,207円
( 2,428円 )
1日目
2,207円
( 2,428円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです
・ノーズパッドの幅が調整可能です
・密閉性の高まるガスケットとストラップ(別売)が装着可能です
・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです
【用途】
・飛来物などからの眼の保護に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート+TPR

ご注意

  • 商品画像は1662301JPBG型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネラッシュプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネラッシュプラス
一眼式保護メガネ サンダー
安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ
トライオン CSPレンズ
ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ
ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格2,207円-1,577円 -2,292円2,670円3,088円2,670円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
テンプルカラーブラック/グレーブラックブルー/ブラックブルー/ブラックブルー/ブラックブルー/ブラック
角度調整-○----
質量(g)27.00034.00026.00026.00026.00026.000
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ・フレーム:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
材質2フレーム:ポリカーボネート+TPRテンプル:熱可塑性ゴム、ポリカーボネートフレーム:ポリカーボネート+TPRフレーム:ポリカーボネート+TPRフレーム:ポリカーボネート+TPRフレーム:ポリカーボネート+TPR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト