17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトゴーグルコブラ TPR【10個入り】

通常単価(税別)
2,7202,977
税込単価
2,9923,275
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量コンパクトゴーグルです・ラバー素材のフレームが顔に密着します・EN166規格のオプショ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    グレー
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質3
    フレーム:ポリカーボネート、TPR
  • 顔あたりソフト
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • コーティング
    防曇・防傷
  • UVカット
  • レンズ交換
    -

ご注意

  • 商品画像は1667001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
9318330013661
206-4598
50.000
バンド:ネオプレン
1パック

10個入り

9318330013807
206-4599
45.000
バンド:織ゴム
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,720
( 2,992 )
1日目
2,977
( 3,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量コンパクトゴーグルです
・ラバー素材のフレームが顔に密着します
・EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです
・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです
【用途】
・飛来物などからの目の保護に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、TPR

ご注意

  • 商品画像は1667001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトゴーグルコブラ TPRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトゴーグルコブラ TPR
パイロット2ベンチレーション
セーフティゴーグル パイロット2
眼鏡対応ゴーグル ストーム
安全メガネ ULTIM8 CLEAR
トライオン CSPレンズ
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格2,720-4,0293,2962,6233,5082,248
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアスモーククリアクリアブラウン
テンプルカラーグレー--クリアブルー/ブラック
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPRレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
材質3フレーム:ポリカーボネート、TPRフレーム:PP+TPRフレーム:PP+TPR---
顔あたりソフト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト