ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー SK

通常単価(税別)
3,470円
税込単価
3,817円
通常出荷日:1日目

【特長】・息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。・簡単操作です。・軽量コンパクトなアルコ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    104
  • 色
    白
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~0.99
  • 電源
    単4乾電池×2本
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 幅(mm)
    34
  • 分解能(mg/L)
    0.01
  • 最小目盛(mg/L)
    0.00
  • JANコード
    4562169762893
  • 質量(g)
    25.000
  • トラスココード
    381-2750

型番:

SK-ALCHDW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-ALCHDWの仕様・寸法情報

奥行(mm)
18
高さ(mm)
104
色
白
測定範囲(mg/L)
0.00~0.99
電源
単4乾電池×2本
品名
アルコールチェッカー
幅(mm)
34
分解能(mg/L)
0.01
最小目盛(mg/L)
0.00
JANコード
4562169762893
質量(g)
25.000
トラスココード
381-2750

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-ALCHDW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470円
( 3,817円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。
・簡単操作です。
・軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。
・モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。
・測定後は自動的に電源オフします。
【用途】
・運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールチェッカー SKの型番SK-ALCHDWのページです。 型番SK-ALCHDWに関する仕様情報を記載しております。
アルコールチェッカー SKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー ラムダ
ELPA アルコールチェッカー
アルコールチェッカー 52304
アルコールチェッカー BACシリーズ
メーカースターライトエアージェイEYE GOODSELPA朝日電器アーテックキングジム
通常価格3,470円943円 -4,532円 -3,527円2,503円4,444円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
奥行(mm)18-----
高さ(mm)104-----
色白-----
測定範囲(mg/L)0.00~0.99-----
電源単4乾電池×2本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました