ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

クイックシール継手(チーズ)

通常単価(税別)
1,371円~1,542円
税込単価
1,508円~1,696円
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ部にシール加工を施しています・耐圧、耐震動性に優れます【用途】・空圧、油圧、水圧用

  • チューブ取付はネジ込み式です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合チューブ外径

(mm)

呼び径

適合チューブ内径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6
1/4
4
4550414088997
358-9256
39.000
1個
6
1/4
4.5
4550414089055
358-9275
39.000
1個
8
1/8
5.0
4550414089086
358-9271
39.000
1個
8
1/8
6
4550414089130
358-9312
38.000
1個
8
1/4
6
4550414089161
358-9254
40.000
1個
10
1/4
8
4550414131198
358-9270
64.000
1個
10
1/4
6.5
4550414131075
358-9274
57.000
1個
10
1/4
7.5
4550414131136
358-9252
64.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
1日目
1,509円
( 1,660円 )
1日目
1,384円
( 1,522円 )
1日目
1,542円
( 1,696円 )
1日目
1,542円
( 1,696円 )
1日目
1,405円
( 1,546円 )
1日目
1,441円
( 1,585円 )
1日目
1,488円
( 1,637円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部にシール加工を施しています
・耐圧、耐震動性に優れます
【用途】
・空圧、油圧、水圧用

ご注意

  • チューブ取付はネジ込み式です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシール継手(チーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシール継手(チーズ)
クイックシール(継手用ナット)
クイックシール継手(インサートレスチーズ)
クイックシール継手(インサートレスエルボ)
クイックシール継手(インサートレスコネクタ)
クイックシール継手(コネクター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,371円-1,660円 -886円 -460円 -402円 -288円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
種類チーズ関連部品チーズエルボコネクタコネクタ
接続 種類管⇔ねじ-管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類R-RRRR
材質黄銅(C3771)黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅(C3771)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト