ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリー(少量パック)【10~20個入り】

通常単価(税別)
739円~2,330円
税込単価
813円~2,563円
通常出荷日:1日目

【特長】・WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します・ネジ頭部分で面取り...

詳細を確認
  • ドリルドライバーをご使用ください。
  • 防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。
  • 市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじ部長さ(mm)

最小発注数量
4.5
60mm
4003530191930
100.000
149-6229
37
1パック

20個入り

4.5
70mm
4003530191947
160.000
149-6230
42
1パック

20個入り

5
80mm
4003530192043
160.000
149-6231
46
1パック

10個入り

5
100mm
4003530192050
180.000
149-6232
61
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
1日目
783円
( 861円 )
1日目
2,149円
( 2,364円 )
1日目
2,330円
( 2,563円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します
・ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます
・電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します
・下穴をあける必要はありません
【用途】
・堅木・垂木・ウッドデッキ用

ご注意

  • ドリルドライバーをご使用ください。
  • 防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。
  • 市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリー(少量パック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリー(少量パック)
ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリー(箱入り)
SPAX WIROX ヴァイロックス 皿ネジ
R調整ビス
グッとビス(R)ALC・コンクリート用 箱入り
Zマーク 両ネジボルト
メーカーSPAXSPAXSPAXダンドリビス若井産業ダイドーハント
通常価格739円-2,208円380円 -765円 -7,620円 -7,522円 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜4日目1日目4日目
種類木ねじ木ねじ-その他木工用ねじ関連部品連結金具ボルト
材質スチールスチール-スチールスチール鉄/クロメート
表面処理クロムフリー処理クロムフリー処理-クロメートメッキクロメートメッキ亜鉛メッキ
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴-十字穴十字穴-
販売単位箱・パック箱・パック-箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト